??
Селекция на CAD модел
K0691.202
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0691 - Spherical levelling washers
Bill of material
K0691.202
BESTKIPP
Order No.
K0691.202 mm
MATERIAL
Main
Stainless steel
ROT
deg
H
Height
10.0 mm
H1
Height
6.2 mm
D
Diameter
30 mm
D2
Diameter
32 mm
D1
Diameter
13.0 mm
D3
Diameter
20 mm
A
Angle
4 °
GEW
Approx. weight
0.0455 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149940
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions